‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > ACT 機械閥 > ACT-311 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

ACT 機械閥
ACT-311
操作方式: 手動復歸,配管口徑尺寸: Rc1/4,方口數: 3口,位置數: 2位置

詳細規格 產品比較 相關下載
  操作方式   手動復歸
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  方口數   3口
  位置數   2位置
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~0.9 MPa
  周圍溫度   -0~+60℃
  重量   555g