‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 落下防止型 > MCQV2L 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

落下防止型氣缸
MCQV2L
氣缸內徑:φ63,80 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,大多數零件可互相替換。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑(mm)   63,80
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCA
  傳感器固定座   HV2,HV3