‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸 > MCJA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型氣壓缸
MCJA
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性。此系列產品之安裝,全部使用沉頭孔牙設計的安裝方式,不需任何固定腳架,達到節省配置空間的要求。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型 / 押出型 / 引入型
  氣缸內徑(mm)   12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   複動:0.02~1 MPa
  單動:0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP