‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 方型油壓缸 > MDM 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

感應式方型油壓缸
MDM
油壓缸內徑: φ40~100 (mm),有MDMB 複動標準型,MDMD 複動雙軸型。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   40,50,63,80,100
  行程範圍 (mm)   50~500
  工作媒體   已濾清之標準液壓油
  使用壓力範圍   7 MPa
  最大耐壓力   10.5 MPa
  使用速度範圍 (mm/sec)   0.5~300
  使用溫度範圍   -10~+60 ℃ (不凍結)
  傳感器   LN01P, LN02P, LN03P