‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVDY 系列 > MVDY-100 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

直動式電磁閥
MVDY-100
本體寬幅 10mm,3口2位置,直動式電磁閥,最大壓力 0.9 MPa,流量 12 Nl/min

詳細規格 訂購代號 相關下載
  本體寬幅   10 mm
  閥種類   3口2位
  本體型式   連座型
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   大流量: 0~0.7 MPa
  小流量: 0~0.9 MPa
  耐壓力   1 MPa
  流量   12 Nl/min
  有效斷面積   P→A1: 0.28 mm2(大流量), 0.09 mm2(小流量)
  P→A2: 0.23 mm2(大流量), 0.1 mm2(小流量)
  應答時間   DC: 4 ms, AC: 20 ms
  ※ 空氣壓力 0.5MPa,定格電壓供給時之值。
  周圍溫度   +5℃~+50℃
  定格電壓   AC110,AC220V(50/60)Hz,DC6/DC12/DC24V
  電力消耗   AC=1.6/ 2.5VA, DC=1.2W (附燈型)
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   B 級
  重量   12 g