‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 非接觸式吸盤 > MHPSC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

非接觸式吸盤
MHPSC
此原理為“伯努利現象”的應用,利用正壓力通過適當的構造,而低壓力流出,造成物件與吸盤間產生真空現象,進而提起物件。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  尺寸   20, 30, 40, 60
  配管口徑尺寸   M3, M5
  使用流體   壓縮乾燥空氣(過濾 40 u)
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa
  空氣消耗量(※)   100~210 l/min
  提升力(※)   0.9~6 N
  周圍溫度   +5℃~+60℃
  音量   25 dB
  材質   鋁合金 A5056 和 不銹鋼
  重量   10~124 g
  備註   (※): 表中數值是依據下列條件而得:
  1.尺寸20、30 : 使用壓力 0.5 MPa,配合軟管 φ2.5×4,長度1m。
  2.尺寸40、60 : 使用壓力 0.5 MPa,配合軟管 φ4×6,長度1m。