‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSY 系列 > MVSY-188 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSY 電磁閥
MVSY-188
本體寬幅 18mm,5口2位及5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/4,直配管型及連座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 533~666 Nl/min 。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   18mm
  配管口徑代號   8A
  閥種類   5口2位, 5口3位
  本體型式   直配管型、連座型
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa(5/2)
  0.2~0.7 MPa(5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   666 Nl/min (5/2)
  533 Nl/min (5/3)
  有效斷面積   直配管型:15 mm2,16.3/27/12.4 mm2 (C/P/R)
  連座型:13 mm2,13.5/18.4/11 mm2 (C/P/R)
  應答時間   23 ms(5/2), 50 ms(5/3)
  周圍溫度   +5~+50℃
  定格電壓   AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V
  電力消耗   AC=1.6 / 2.5VA, DC=0.55W (附燈型)
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   B 級
  重量   84g, 106g, 116g