‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > BLOWER > LA-120 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

BLOWER
LA-120
定格流量: 120 l/min,最高壓力 0.018 MPa,消費電力: 130/118 W
相關資料

詳細規格 相關下載
  定格流量   120 l/min
  最高壓力   0.018 MPa
  消費電力   130/118 W
  尺寸   407.5(L)×210(W)×232(H) mm
  重量   9.4 kg