‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 兼用型幫浦 > VC0301B 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

兼用型幫浦
VC0301B
真空度: -160mm/Hg, 定格流量: 25 l/min,最高壓力: 0.2 MPa,
相關資料

詳細規格 相關下載
  真空度   -160mm/Hg
  定格流量   25 l/min
  最高壓力   0.02 MPa
  消費電力   25 W
  尺寸   125x56 mm
  重量   1.7 kg