‧您現在的位置 > 產品資訊 > 導桿氣壓缸 > 三導桿氣壓缸 > MCG3 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

三導桿氣壓缸
MCG3
氣缸內徑: φ63,80 (mm),藉三支導桿與本體,作成等三角的整體化的緊密結構,更加發揮節省安裝空間的功能;且提昇抵抗偏心荷重的能力,及化解因其所產生的傾斜問題。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   63,80
  標準行程 (mm)   30,50,75,100
  配管口徑尺寸   Rc1/4, Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  傳感器   RCE,RCE1,RCB,RDEP
  備註   可接受訂製標準以外之行程。