‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 真空幫浦 > LV-660 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

真空幫浦
LV-660
到達真空度: -600 mm/Hg, 開放時流量: 25 l/min, 消費電力: 60/70 W
相關資料

詳細規格 
  到達真空度   -600 mm/Hg
  開放時流量   25 l/min
  消費電力   60/70 W
  尺寸   241x177x204 mm
  重量   6.3 kg