‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 真空幫浦 > LV-140 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

真空幫浦
LV-140
到達真空度: -400 mm/Hg, 開放時流量: 2.5 l/min, 消費電力: 15/14 W
相關資料

詳細規格 
  到達真空度   -400 mm/Hg
  開放時流量   2.5 l/min
  消費電力   15/14 W
  尺寸   145x106x134 mm
  重量   1.2 kg