‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 兼用型幫浦 > VC0201B 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

兼用型幫浦
VC0201B
真空度: -140 mm/Hg 定格流量: 20.0 l/min,最高壓力 0.018 MPa,消費電力:19 W,
相關資料

詳細規格 相關下載
  真空度   -140mm/Hg
  定格流量   20.0 l/min
  最高壓力   0.018 MPa
  消費電力   19 W
  尺寸   125x56 mm
  重量   1.7 kg