‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > DC Air Pumps > DP0140 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

DC Air Pumps
DP0140
真空度: -400mm/Hg, 定格流量: 4.0 l/min,最高壓力: 0.05 MPa,
DP0140 相關資料

詳細規格 相關下載
  真空度   ─400mm/Hg
  定格流量   4.0 l/min
  最高壓力   0.05 MPa
  尺寸   52x36mm
  重量   0.19 kg