‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > DC Air Pumps > DP0125 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

DC Air Pumps
DP0125
真空度: -250mm/Hg, 定格流量: 2.5 l/min,最高壓力: 0.03 MPa,
DP0125 相關資料

詳細規格 相關下載
  真空度   -250 mm/Hg
  定格流量   2.5 l/min
  最高壓力   0.03 MPa
  消費電力   DC12V.0.5A W
  尺寸   32x32.5 mm
  重量   0.08 kg