‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > DC Air Pumps > DP0102 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

DC Air Pumps
DP0102
真空度: -200mm/Hg,定格流量: 5.0 l/min,最高壓力: 0.045 MPa,
相關資料

詳細規格 相關下載
  真空度   -200 mm/Hg
  定格流量   5.0 l/min
  最高壓力   0.045 MPa
  消費電力   DC12V.0.7A W
  尺寸   50x30mm
  重量   0.25 kg