‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSB* 系列 > MSBR 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSBR 阻擋缸
MSBR
氣缸內徑: φ20,32,40,50 (mm),單動(常時出)、滾輪阻擋,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃(不凍結),φ40及φ50不附磁

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  操作型式   單動(常時出)、滾輪附緩衝阻擋
  作動缸徑—行程   φ20-20, φ32-20, φ40-30, φ50-30
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   φ20,32-附磁
  φ40,50-不附磁
  傳感器   RCB, RCE, RCE1, RDEP
  傳感器固定座   HS
  重量   250g, 740g, 1400g, 1800g