‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 真空幫浦 > VP0125 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

真空幫浦
VP0125
到達真空度: -250 mm/Hg, 開放時流量: 7.0 l/min, 消費電力: 15/14 W
相關資料

詳細規格 相關下載
  到達真空度   -250 mm/Hg
  開放時流量   7.0 l/min
  消費電力   15/14
  尺寸   90x58x80 mm
  重量   0.7 kg