‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 中壓壓縮機 > AC0910 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

中壓壓縮機
AC0910
定格壓力: 0.1 MPa,定格流量: 16 l/min,最高壓力 0.15 MPa,
相關資料

詳細規格 相關下載
  定格壓力   0.1 MPa
  定格流量   40.0 l/min
  最高壓力   0.15 MPa
  消費電力   90/85 W
  尺寸   206x136x154 mm
  重量   4.9 kg