‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSB* 系列 > MSBD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSBD 阻擋缸
MSBD
氣缸內徑: φ20~80 (mm),複動附彈簧,滾輪附緩衝阻擋,使用壓力範圍:0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃ (不凍結),全系列均附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  操作型式   複動附彈簧、滾輪附緩衝阻擋
  作動缸徑—行程   φ32-20, φ50-30, φ63-30, φ80-40
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   均附磁
  傳感器   RCA, RCB, RCE, RCE1, RDEP
  傳感器固定座   HS
  重量   740g, 1800g, 3680g, 6820g