‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 低壓壓縮機 > AC0401A 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

低壓壓縮機
AC0401A
定格壓力:0.1 kg/cm2,定格流量:35.0 l/min,最高壓力 0.35 kg/cm2
相關資料

詳細規格 相關下載
  定格壓力   0.01 MPa
  定格流量   35.0 l/min
  最高壓力   0.035 MPa
  消費電力   35/38 W
  尺寸   153x106x122 mm
  重量   1.9 kg