‧您現在的位置 > 產品資訊 > MEDO > 低壓壓縮機 > AC0201A 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

低壓壓縮機
AC0201A
定格壓力:0.01 MPa,定格流量: 20.0 l/min,最高壓力 0.02 MPa,
相關資料

詳細規格 相關下載
  定格壓力   0.01 MPa
  定格流量   20 l/min
  最高壓力   0.02 MPa
  消費電力   23/19 W
  尺寸   140x90x104 mm
  重量   1.5 kg