‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCE 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCE
RCE(有接點)、RNE(無接點NPN)、RPE(無接點PNP), 適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用電壓範圍: 5~220V DC/AC, RNE, RPE: 使用電壓範圍:5~30V DC

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCE, RDE, RDE-D: 2線式
  RNE, RPE: 3線式
  開關邏輯   RCE, RDE, RDE-D: SPST 常開型
  RNE, RPE: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCE: 有接點
  RDE, RDE-D: 無接點
  RNE: 無接點 NPN
  RPE: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCE: 5~220V DC/AC, RCE1: 5~120V DC/AC
  RDE, RDE-D: 10~28V DC
  RNE, RPE: 5~30V DC
  最大開關電流   RCE, RDE: 50mA max. RCE1: 100mA max.
  RDE-D: 80mA max.
  RNE, RPE: 50mA max.
  接點容量   RCE, RDE1: 10W max.
  RDE, RNE, RPE: 1.5W max.
  RDE-D: 2W max.(※1)
  消耗電流   RNE: 10mA@24V DC max.
  RPE: 12mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCE, RCE1, RDE: 3.5V max. RDE-D: 4V max.
  RNE: 0.5V max. RPE: 1.5V max.
  洩漏電流   RDE: 0.1mA max. RDE-D: 1mA max.
  RNE, RPE: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCE, RDE, RNE: 紅燈 , RDE-D: 紅燈/綠燈
  RPE: 綠燈
  電線   RCE, RDE, RDE-D: φ2.8,2C,PUR
  RCE1: φ2.8,2C,PU
  RNE, RPE: φ3.0,3C,PU
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RCE: 30G
  RDE, RDE-D, RNE, RPE: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCE: 1 , RDE-D: 2,3,4
  RDE, RNE, RPE: 3,4 (※4)
  重量   20g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。