‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCM 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCM
RCM(有接點)、RDM(無接點)、RNM(無接點NPN)、RPM(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMBR*、MCMI、MCBMI、MCMJ

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCM, RDM: 2線式
  RNM, RPM: 3線式
  開關邏輯   RCM: SPST 常開型
  RDM, RNM, RPM: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCM: 有接點, RDM: 無接點
  RNM: 無接點 NPN
  RPM: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCM: 5~240V DC/AC, RDM: 5~30V DC
  RNM, RPM: 5~28V DC
  最大開關電流   RCM: 100mA max
  RDM, RNM, RPM: 50mA max
  接點容量   RCM: 10W max.
  RDM, RNM, RPM: 1.5W max. (※1)
  消耗電流   RNM, RPM: 10mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCM: 3.5V max.
  RDM: 3.7V max.
  RNM, RPM: 1.5V max.
  洩漏電流   RDM: 0.1mA max.,
  RNM, RPM: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCM, RDN, RNM: 紅燈
  RPM: 綠燈
  電線   RCM, RDM: φ3.3, 2C, PVC
  RNM, RPM: φ3.3, 3C, PVC
  使用溫度範圍   -10℃~+70℃ (不凍結)
  耐衝擊   RCM: 30G
  RDM, RNM, RPM: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCM: 1,
  RDM, RNM, RPM: 3,4 (※4)
  重量   33g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。