‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 精密過濾器 > MAF300L 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

精密過濾器
MAF300L
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8,使用壓力範圍:0~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A, 10A
  配管口徑尺寸   1/4, 3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  過濾精度   0.3μm ,0.01μm
  重量   300 g
  備註   ※1.壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
  ※2.選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。