‧您現在的位置 > 產品資訊 > 無桿缸 > 無桿缸 > MCRPL 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MCRPL* 無桿缸
MCRPL
氣缸內徑: φ16,25,32,40,50,63(mm),節省空間50%。有3個不同配管位置可供選擇。全系列均附磁

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   MCRPL:16,25,32,40
  MCRPLF:16,25,32,40,50,63
  配管口徑尺寸   MCRPL:M5, G1/8, G1/4
  MCRPLF:M5, G1/4, G3/8
  配管口數   3
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.78 MPa
  周圍溫度   -10℃ ~ +80℃(不凍結)
  給油潤滑   給油或不需給油均可
  緩衝裝置   端點可調緩衝
  行程範圍 (※1)   φ16:100~3300 mm
  φ25~63:100~5600 mm
  傳感器   RCAL
  傳感器固定座   HPL
  備註   ※1: 行程單位增減最小1mm
  ※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。
  所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。