‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 增壓器 > MHBD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

增壓器
MHBD
作動原理:利用氣壓源轉換成高能量之油壓出力。應用在對加工物之壓入、烙印、成型、沖孔、鉚合、剪斷、矯直、壓花、熔接、測試等功能。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  增壓比   7.8~25
  最高油壓   5.3~17.2 MPa
  使用流體   已濾清之油壓油
  吐出量   50~120 cc
  使用壓力範圍   0.2~0.7 MPa
  工作溫度範圍   +5~+60℃
  安裝方式   附腳架
  重量   3.1~34.5kg
  傳感器   LN02A, LN03A