‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 梭動閥 > MVAS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

梭動閥
MVAS
有兩個輸入口(E1,E2),可從不同位置來控制,先作動者入氣,而輸入信號(A),用於邏輯迴路。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   6A, 8A
  配管口徑尺寸   1/8, 1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  有效斷面積   11.5 mm2 (6A),30.5 mm2 (8A)
  周圍溫度   -15℃~+60℃ (不凍結)
  重量   43g, 119g