‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSC/D 系列 > MVSD-180 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSD 電磁閥
MVSD-180
本體寬幅 18mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 400~533 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
  本體寬幅   18mm
  配管口徑代號   6A
  閥種類   3口2位, 5口2位, 5口3位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   Rc1/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  0.2~0.7 MPa (5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   533 Nl/min
  400 Nl/min (5/3)
  有效斷面積   15mm2(3/2), 12mm2(5/2), 9mm2 (5/3)
  應答時間   30ms
  周圍溫度   -5℃~+50℃ (不凍結)
  定格電壓   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=3.7/3.1VA,DC=3W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   120g~190g