‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸 > MCJQ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型(治具)氣壓缸
MCJQ
氣缸內徑: φ12~100 (mm),精巧固定設計,傳感器固定於本體上不突出,即使附加傳感器,其傳感器部份也不佔空間。可自由選擇傳感器固定方向。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑(mm)   12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
  配管口徑尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCE,RCE1
  RCB(φ50~100mm)
  RDEP