‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 潤滑器 > MAL900 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(潤滑器)
MAL900
適用於潤滑氣動工具,氣壓缸,方向閥,氣動馬達及其他驅動裝置。
最高使用壓力: 1.75 MPa

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   40A
  配管口徑尺寸   1 1/2
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1.75 MPa
  周圍溫度   0℃~+80℃ (不凍結)
  油杯貯油容量   1000 c.c.
  油滴下最小空氣流量   204 l/min
  建議潤滑用油   輪機油 ISO-VG32
  流量   12000 l/min
  重量   1766 g