‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR901 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR901
可安裝在壓縮空氣系統中的任何位置上。
可在大範圍的流量上作精確的壓力調整。
配管口徑尺寸:2, 最高使用壓力: 3.1 MPa

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   50A
  配管口徑尺寸   2
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   3.1 MPa
  設定壓力範圍   最高1.75 MPa (依所用前導式調壓器而定)
  周圍溫度   0℃~+80℃ (不凍結)
  附屬配件   壓力錶 (PG-50)
  選用配件   前導式調壓器
  重量   3055 g