‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 調壓器 > MAR900 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合(調壓器)
MAR900
良好的調壓性能,即使有壓力波動,亦能維持所需的壓力。
配管口徑尺寸:1 1/2, 最高使用壓力: 2.1 MPa

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   40A
  配管口徑尺寸   1 1/2
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   2.1 MPa
  設定壓力範圍   0.09~0.86 MPa
  周圍溫度   0℃~+80℃ (不凍結)
  附屬配件   壓力錶(PG-50)
  流量   11000 l/min
  重量   1208 g