‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 外螺牙小型單動油壓缸 > MTC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

外螺牙小型單動油壓缸
MTC
可用於將物件頂出,或在油壓缸行程內作固定物件使用。有A/B兩種頂出頭型式,A型:無螺牙型;B型:內螺牙型。最大使用壓力 35 MPa

產品特色 詳細規格 相關下載
  標準行程 (mm)   10, 12, 15, 16
  作動方式   單動型
  最大操作壓力   2~35 MPa