‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSB* 系列 > MSBS 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSBS 阻擋缸
MSBS
氣缸內徑:φ20,32,50(mm),複動、直接阻擋,使用壓力範圍: 0.2~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa,周圍溫度: -5℃~+60℃ (不凍結),全系列均附磁。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  操作型式   複動、直接阻擋
  作動缸徑—行程   φ20-10, φ32-20 φ50-30
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   均附磁
  傳感器   RCA for φ50,RCB
  傳感器固定座   HS
  重量   192g, 720g, 1850g