‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 高壓轉角缸夾具 > MF*/MD* 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

高壓轉角缸夾具
MF*/MD*
主要使用在空間狹小、需高作動壓力,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工件。
本轉角缸為單動型下拉式及複動型下拉式兩種,有三種規格及兩種壓板可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   25, 32, 40
  作動方式   單動/複動型
  最大操作壓力   35 MPa
  使用壓力範圍   5~21 MPa