‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 油壓轉角缸夾具 > MHS / MHSD / MHTS / MHTSD 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

油壓轉角缸夾具
MHS / MHSD / MHTS / MHTSD
氣缸內徑: φ25~63(mm),主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工件。本轉角缸為複動型下拉式,有五種規格及兩種壓板可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  油缸內徑 (mm)   25,32,40,50,63
  作動方式   複動型
  最大操作壓力   7 MPa
  使用壓力範圍   2~4.5 MPa
  備註   MHTS 與 MHTSD 皆為訂製品。