‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 油壓轉角下壓缸 > MTH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

油壓轉角下壓缸
MTH
油壓缸內徑: φ25~63(mm),複動單邊壓板型 MTHS 及複動雙邊壓板型 MTHD,油壓轉下壓缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工作。本油壓轉角下壓缸為下拉式油壓缸,並有五種規格及兩種可360°任意安裝之壓板供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  油缸內徑 (mm)   25,32,40,50,63
  作動方式   複動式
  工作媒體   已濾清之標準液壓油
  最高壓力   10 MPa
  使用壓力範圍   0.5~7 MPa
  缸體材質   碳素鋼
  轉角角度   90°±2°(0°, 45°, 60°為可供選擇之角度)
  轉角方向   順時針或逆時針旋轉