‧您現在的位置 > 產品資訊 > 阻擋氣壓缸 > MSAR 系列 > MSAR 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

MSAR 阻擋缸
MSAR
氣缸內徑: φ32,50,80 (mm),使用壓力範圍: 0.2~1 MPa, 耐壓力: 1.5 MPa,全系列均不附磁。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  操作型式   單動附彈簧 / 滾輪阻擋
  作動缸徑—行程   φ32-30, φ50-30, φ80-30
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  緩衝裝置   NBR 緩衝墊片
  磁石   均不附磁
  重量   φ32-30 :1350g
  φ50-30 :2150g
  φ80-30 :9000g