‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 薄型油壓缸 > MHC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

薄型油壓缸
MHC
油壓缸內徑: φ20~80(mm),薄型油壓缸比一般油壓缸較節省空間,相當適用於小型機械或空間受到限制的場合。本系列油壓缸內壁經特殊加工處理,較表面光滑,增長使用壽命。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   20,25,32,40,50,63,80
  行程範圍 (mm)   30~100
  工作媒體   已濾清之標準液壓油
  使用壓力範圍   14 MPa
  缸體材質   碳鋼
  使用溫度範圍   -10~+60 ℃ (不凍結)