‧您現在的位置 > 產品資訊 > 油壓缸 > 方型油壓缸 > MDH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

方型油壓缸
MDH
油壓缸內徑: φ40~150 (mm),有 MDHB 複動標準型,MDHD 複動雙軸型。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  油壓缸內徑 (mm)   40,50,63,80,100,125,150
  標準行程 (mm)   50~500
  行程範圍 (mm)   Max.1500~1900
  工作媒體   已濾清之標準液壓油
  使用壓力範圍   14 MPa
  缸體材質   碳鋼管
  使用溫度範圍   -10~+60 ℃ (不凍結)
  備註   φ40~100 (mm)可訂製感應式油壓缸,
  壓力 0.7 MPa 或 14 MPa。