‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行機械手 > MCHX 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

寬型平行機械手
MCHX
缸徑: φ10,16,20,25,32(mm),採雙倍的活塞出力,使得輕巧的機械爪能有更高的夾持力。夾指在移動時,同時齒輪也帶動四根軸心,因比一般二根軸心夾持更強。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   10,16,20,25,32
  行程 (mm)   20~160
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.6 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  精度   ±0.1 mm
  給油   不需給油 (※)
  傳感器   RK:有接點, RKN: NPN , RKP: PNP
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。