‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行機械手 > MCHU 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

小型平行機械手
MCHU
缸徑: φ12,16,20(mm),輕薄短小的設計和高可靠度,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。導桿加裝耐磨耗軸承,無論如何加裝加長夾爪均能平順作動。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   12,16,20
  行程 (mm)   15,20,25
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.1~0.7 MPa
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  重覆精度   ±0.03 mm
  理論夾持力(N)   20~49, 39~78, 78~118
  傳感器   RT :有接點, RTN: NPN , RTP: PNP
  重量   0.16~0.51 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。