‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行機械手 > MCHQ 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄平行機械手
MCHQ
本體寬度: 64,80,100,125,16(mm),高剛性之結構,比一般廠牌更能節省安裝空間且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  本體寬度 (mm)   64,80,100,125,160
  行程 (mm)   12,16,20,26,32
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.3~0.7 MPa
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  傳感器   RH:有接點, RHN: NPN , RHP: PNP
  重量   0.28~2.5 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。