‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行機械手 > MCHH 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

平行機械手
MCHH
缸徑: φ20,25,40(mm),夾持力大、高精度、平行開閉、免給油。夾持行程較一般大,約3-4倍,往覆精密度高 ±0.04。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   20,25,40
  行程 (mm)   16,26,41
  使用流體   空氣 0.3~0.8 MPa
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  傳感器   PS:有接點, PSN: NPN, PSP: PNP
  重量   0.26~1.42 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。