‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄三爪機械手 > MCHG2 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄三爪機械手
MCHG2
缸徑: φ16,25,32,40,50,63,80,100,125(mm),超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸徑 (mm)   16,25,32,40,50,63,80,100,125
  行程 (mm)   4,6,8,12,16,20,24,32
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.6 MPa
  周圍溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  重覆精度   ±0.01 mm
  夾持力(壓力 0.5 MPa 時)   外徑: 14N~ 1270N
  內徑: 16N~ 1320N
  重量   80g~6200g
  備註   ※ 開關時內徑為工件外徑夾持時之值。