‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄三爪機械手 > MCHG 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄三爪機械手
MCHG
缸體外徑: φ50~160 (mm),超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。其本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  缸體外徑 (mm)   50,64,80,100,125,160
  行程 (mm)   8,12,16,20,26,32
  使用壓力範圍   0.1~0.6 MPa
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  精度   ±0.05 mm
  給油   不需給油
  重量   230g~4700g
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。