‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 平行夾爪 > MCHB 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

平行夾爪
MCHB
氣缸內徑: φ12,φ16,φ20,φ25,φ32 (mm),使用流體:空氣,使用壓力範圍: 0.15~0.7 MPa,高準確度,空壓開關工作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   12,16,20,25,32
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  最高作動頻率   180 次/分鐘
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   氣缸:不需給油
  爪片:要(作動處塗抹潤滑油)
  最大爪臂長度(L)   30,40,60,70,85 mm
  理論把持力距(M) kgf-cm   閉側:8~100
  開側:5~85
  夾爪開閉行程   6,8,12,14,16 mm
  傳感器   RDE ,RDE-D, RDEP
  重量   66g, 144g, 255g, 419g, 719g
  備註   (※)爪臂接點長度 L=30mm,使用壓力 P=0.5 MPa 時之數據。