‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 夾爪 > MCHA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

夾爪
MCHA
氣缸內徑: φ12,16,20,25,32(mm),可因應各種場合需要不同夾持力量。高準確度,空壓開關工作。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  氣缸內徑 (mm)   12,16,20,25,32
  配管口徑尺寸   M3×0.5, M5×0.8
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.7 MPa
  最高作動頻率   180 次/分鐘
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  給油   氣缸:不需給油
  爪片:要(作動處塗抹潤滑油)
  最大爪臂長度(L)   30~85
  夾爪開關角度   -10~30°
  理論把持力距(M) kgf-cm   閉側:40×P~610×P
  開側:50×P~810×P
  有效把持力距(F)   F=M/L×0.85 (M:理論把持力距,L:爪臂長度)
  傳感器   RDE, RDE-D, RDEP
  重量   53g~525g
  備註   ※ L:最大爪臂長度 (mm),M:理論把持力距 (N‧cm),
  F:有效把持力 (N),P:使用壓力 (MPa)。