‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸 > MCQN 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

標準氣壓缸
MCQN
氣缸內徑:φ1 1/2”~4”(inch),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。 氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑(mm)   40, 50, 63, 80, 100
  氣缸內徑(inch)   1-1/2”~4”
  配管口徑尺寸   NPTF 1/2~3/8
  使用流體   空氣
  最大使用壓力   1 MPa
  最小使用壓力   0.05 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCA
  傳感器固定座   HV1,HV2,HV3